ツール用品技術窓口

エアハンマーPRO AHM-881K AHM-881K

エアハンマーPRO AHM-881K

通常単価(税別)
13,305
税込単価
14,636
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキット。【特長】・小型ハンマーのハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    3200
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量(L/min)
    340
  • 空気取入口
    RC1/4
  • チゼル内容
    ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
  • セット内容付属品
    セット内容:本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
  • 用途
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
  • 機能1
    小型ハンマーのハイパワータイプです。
  • 機能2
    クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。
  • 機能3
    コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
  • 機能4
    先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
  • 注意事項1
    連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
  • 商品幅 (mm)
    170
  • 商品高さ (mm)
    175
  • 商品奥行き (mm)
    50
  • 商品重量 (g)
    3680

型番:

AHM-881K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

AHM-881K

AHM-881K

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 本体寸法:H175×W170×D50mm・重量1.7kg
  • 打撃数:3,200回/分
  • 空気消費量:340L/min
  • 使用空気圧力:0.6MPa
  • 空気取入口:RC1/4
  • チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本

使用上のご注意

※ 連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。

AHM-881Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
3200
使用空気圧(MPa)
0.6
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
チゼル内容
ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容付属品
セット内容:本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
用途
コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
機能1
小型ハンマーのハイパワータイプです。
機能2
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。
機能3
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
機能4
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
注意事項1
連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
商品幅(mm)
170
商品高さ(mm)
175
商品奥行き(mm)
50
商品重量(g)
3680
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AHM-881K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,305
( 14,636 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキット。
【特長】
・小型ハンマーのハイパワータイプ。
・クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能。
・先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能。
【用途】
・コンクリート、モルタル、石材等のハツリ作業、金属の切断作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアハンマーPRO AHM-881Kの型番AHM-881Kのページです。 型番AHM-881Kに関する仕様情報を記載しております。
エアハンマーPRO AHM-881Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアハンマーPRO AHM-881K
エアーハンマーキット AHM-661K
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H
ニューケレンNNK-250
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
メーカーSK-11SK-11アネスト岩田日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格13,3056,4885,68159,76450,52845,232
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目10日目1日目4日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)320045004500200040002000
使用空気圧(MPa)0.60.60.60.60.60.6
空気消費量(L/min)340114----
空気取入口RC1/4PT1/4配管用メネジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト