17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF AHM-LCF

エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼル。【特長】・エアーハンマー用のフラットチゼル。【用途】・コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • サイズ
    全長175mmX軸径10mm
  • 先端形状
    フラット(幅19mm)
  • 材質
    SCM材(クロームモリブデン鋼)
  • 適合機種
    SK11エアーハンマー(AHM-661K)
  • 用途
    コンクリートや石材などのハツリ作業。
  • 機能1
    エアーハンマー用のフラットチゼルです。
  • 注意事項1
    ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
  • 注意事項2
    本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。

型番:

AHM-LCF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

AHM-LCF

AHM-LCF

パッケージ

パッケージ

  • 適合機種:SK11エアーハンマー
  • サイズ:全長175×軸径10mm
  • 先端形状:フラット(幅19mm)

使用上のご注意

  • ※ ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
  • ※ 本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。

AHM-LCFの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
サイズ
全長175mmX軸径10mm
先端形状
フラット(幅19mm)
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
用途
コンクリートや石材などのハツリ作業。
機能1
エアーハンマー用のフラットチゼルです。
注意事項1
ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
注意事項2
本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AHM-LCF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼル。
【特長】
・エアーハンマー用のフラットチゼル。
【用途】
・コンクリートや石材などのハツリ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーハンマーロングチゼル AHM-LCFの型番AHM-LCFのページです。 型番AHM-LCFに関する仕様情報を記載しております。
エアーハンマーロングチゼル AHM-LCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF
エアーハンマーチゼル AHM-SCF
エアーハンマーキット AHM-661K
エアハンマーPRO AHM-881K
フラットチゼル PA9192
リベッティングハンマ(ストレート・レバー/ピストル)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11アネスト岩田キャンベル(DIY)瓜生製作
通常価格1,2251,2516,48813,9301,60024,535 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品エアハンマーエアハンマーその他関連品エアハンマー
サイズ全長175mmX軸径10mm全長127mmX軸径10mm----
先端形状フラット(幅19mm)フラット(幅20mm)----
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)SCM材(クロームモリブデン鋼)----
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)SK11エアーハンマー(AHM-661K)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング