17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアツールホルダー BIG

エアツールホルダー BIG

通常単価(税別)
1,889特別価格
税込単価
2,078特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

エア工具をワンタッチで整理整頓できるアクセサリー。【特長】・エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    80×180×25
  • 重量 (g)
    140
  • カラビナカラー
    シルバー
  • 耐荷重 (kg)
    3
  • 接続可能継手
    常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ
  • 用途
    エア工具の整理整頓
  • 機能1
    エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。
  • 機能2
    ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。
  • 機能3
    不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。
  • 機能4
    カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
  • 材質1
    本体:鉄、アルミニウム合金、真ちゅう、他
  • 材質2
    カラビナ:アルミニウム合金、他
  • 注意事項1
    高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
  • 注意事項2
    急激な荷重をかけないでください。本製品は落下防止を保証するもではございません。
  • 商品幅 (mm)
    80
  • 商品高さ (mm)
    180
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 商品重量 (g)
    140
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアツールホルダー BIGの仕様

エアツールホルダー BIG:関連画像

SAH-BPの外観

エアツールホルダー BIG:関連画像

SAH-BRの外観

 

規格: SAH-BP パープル。
商品サイズ:幅80×高さ180×奥行き25mm 重量140g。
スリーブカラー:パープル。
カラビナカラー:シルバー。
耐荷重:3kg。
接続可能継手:常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ
材質:(本体)鉄、アルミニウム合金、真ちゅう、他(カラビナ)アルミニウム合金、他

規格: SAH-BR レッド。
商品サイズ:幅80×高さ180×奥行き25mm 重量140g。
スリーブカラー:レッド。
カラビナカラー:シルバー。
耐荷重:3kg。
接続可能継手:常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ
材質:(本体)鉄、アルミニウム合金、真ちゅう、他(カラビナ)アルミニウム合金、他

注意事項ほか

  • 高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
  • 急激な荷重をかけないでください。本製品は落下防止を保証するものではございません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • スリーブカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

スリーブカラー

最小発注数量
その他関連用品
パープル
1個
その他関連用品
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,8891,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,889
( 2,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

エア工具をワンタッチで整理整頓できるアクセサリー。
【特長】
・エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単。
・ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可。
・不意の脱落がしにくいロックキャップ付き。
・カラビナ付きで簡単にバーにかけられる。
【用途】
・エア工具のプラグをワンタッチで接続、吊り下げてのの整理整頓。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアツールホルダー BIGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツールホルダー BIG
エアツールホルダー MINI
高圧エアホースリール 30m
ツインソケット ロータリー
ツインソケット S-PO-1
ウレタンチューブ6mm×10M
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,8891,784 -27,9417,2815,3922,208
通常出荷日在庫品1日目〜3日目5日目3日目4日目3日目
サイズ(mm)80×180×2528×95×25内径5.0×外径9.082X71X2386X65X23内径4×外径6
重量(g)140546800180212-
カラビナカラーシルバーシルバー----
耐荷重(kg)31----
接続可能継手常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ常圧汎用プラグ、建築用高圧プラグ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング