17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルビット SFB-210・SFB-300 SFB-210

フレキシブルビット SFB-210・SFB-300

通常単価(税別)
3,226
税込単価
3,549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。【特長】・電動工具の充電器・電動アクセサリです。・強力イ...

詳細を確認
  • 用途
    狭い場所や壁際のネジ締め作業
  • セット内容付属品
    両頭ビット+2×45mm
  • 機能1
    柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。
  • 機能2
    強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。
  • 機能3
    脱落軽減ビットロック機構を採用しています。

型番:

SFB-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

フレキシブルビット:関連画像

フレキシブルビット(SFB-210)の外観
長さ:210mm

フレキシブルビット:関連画像

フレキシブルビット(SFB-210)のパッケージ

共通事項

  • セット内容付属品:両頭ビット+2×45mm

SFB-210の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
用途
狭い場所や壁際のネジ締め作業
長さ(mm)
210
セット内容付属品
両頭ビット+2×45mm
機能1
柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。
機能2
強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。
機能3
脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SFB-210

種類

長さ

(mm)

最小発注数量
電動アクセサリ
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。
【特長】
・電動工具の充電器・電動アクセサリです。
・強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。
・脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
・柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。
【用途】
・狭い場所や壁際のネジ締め作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルビット SFB-210・SFB-300の型番SFB-210のページです。 型番SFB-210に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルビット SFB-210・SFB-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルビット SFB-210・SFB-300
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)
六角軸3倍スピード穴あけドリル
ロングサイズアーバーセット
充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,2261,768 -5,3213,0541,2781,514 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。ディスクグラインダー用スタンド。鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。-
セット内容付属品両頭ビット+2×45mm---アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ-
機能1柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。お手持ちのディスクグラインダーを取付けて簡易切断機早変わりします。-ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
機能2強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。通常の振動ドリルにも使用していただけます。スタンドに取り付け、安定した切断作業を安全に出来ます。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。-6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
機能3脱落軽減ビットロック機構を採用しています。六角軸なので軸滑りが起きません。連続した切断作業に最適です。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト