17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー

通常単価(税別)
5,400
税込単価
5,940
通常出荷日:1日目

マグネット付の1/4インチマガジンビットホルダー(ビット8本入)【特長】・ブレード:高級クロームバナジ...

詳細を確認
  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1No.2No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    5.5 / 6.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容
    マイナス:5.5×25、6.5×25・プラス:No.1×25(1ヶ)、No.2×25(3ヶ)、No.3×25(2ヶ)
  • 特長
    ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。ハンドル:ビーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。ビットホルダー:強力なマグネット付ステンレス鋼製。(DIN3126、ISO1173、Dスタイル6.3)ビット:25mm標準ビット

型番:

3809-0201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3809-0201の仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1No.2No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 6.5
単品・セット区分
セット品
セット内容
マイナス:5.5×25、6.5×25・プラス:No.1×25(1ヶ)、No.2×25(3ヶ)、No.3×25(2ヶ)
特長
ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。ハンドル:ビーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。ビットホルダー:強力なマグネット付ステンレス鋼製。(DIN3126、ISO1173、Dスタイル6.3)ビット:25mm標準ビット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3809-0201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

マグネット付の1/4インチマガジンビットホルダー(ビット8本入)

【特長】
・ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
・ハンドル:ビーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。
・ビットホルダー:強力なマグネット付ステンレス鋼製(DIN3126、ISO1173、Dスタイル6.3)。
・ビット:25㎜標準ビット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4インチ絶縁マガジンビットホルダーの型番3809-0201のページです。 型番3809-0201に関する仕様情報を記載しております。
1/4インチ絶縁マガジンビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4インチ絶縁マガジンビットホルダー
電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディE
絶縁ドライバーセット(6本組)
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入セット
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5,40045,95811,13511,54210,14810,148
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.2No.3No.1No.2No.1No.2No.3No.1No.2No.1No.2No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6.53.5 / 5.54.0/5.5/6.53 / 4 / 2.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容マイナス:5.5×25、6.5×25・プラス:No.1×25(1ヶ)、No.2×25(3ヶ)、No.3×25(2ヶ)スピーディEハンドル1ヶ、収納ケース1ヶ、絶縁スリムビット6ヶ、バッテリー充電器1セット、充電式バッテリーtype18500 2ヶマイナス(4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2)、プラス(No.1、No.2、No.3)マイナス:1×2.5、1×3.0、1×4.0、1×5.5・プラス:1×PH1、1×PH2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング