17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tハンドル絶縁六角ナットドライバー

通常単価(税別)
8,220
税込単価
9,042
通常出荷日:5日目

Tハンドル付の絶縁六角ナットドライバー。【特長】・ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、ニッケル...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900 / 欧州規格EN60900
  • 先端規格2
    六角
  • 特長
    ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。絶縁材は直接ブレードに成形されています。EN/IEC60900:2004によって製造されています。GSマーク付。AC1000Vまで絶縁します。

型番:

336NV1323
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

336NV1323の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品
軸長(mm)
230
全長(mm)
262
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900
先端規格2
六角
グリップ径(φmm)
100
特長
ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。絶縁材は直接ブレードに成形されています。EN/IEC60900:2004によって製造されています。GSマーク付。AC1000Vまで絶縁します。
ハンドル部:幅
32

絞り込み条件

  • 軸長(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
336NV1323

軸長

(mm)

全長

(mm)

グリップ径

(φmm)

ハンドル部:幅

最小発注数量
230
262
100
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,220
( 9,042 )
5日目

詳細情報

基本情報

Tハンドル付の絶縁六角ナットドライバー。

【特長】
・ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
・絶縁材は直接ブレードに成形されています。
・EN/IEC60900:2004によって製造されています。
・GSマーク付。
・AC1000Vまで絶縁します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドル絶縁六角ナットドライバーの型番336NV1323のページです。 型番336NV1323に関する仕様情報を記載しております。
Tハンドル絶縁六角ナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドル絶縁六角ナットドライバー
絶縁ドライバーセット(6本組)
絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
ソフトフィニッシュ®絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
絶縁ナットドライバー 9803
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAクニペックス
通常価格8,22011,1353,7804,7802,1003,498 -
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
単品・セット区分単品セット品単品単品単品単品
適用規格IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900無し
先端規格2六角-----
特長ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。絶縁材は直接ブレードに成形されています。EN/IEC60900:2004によって製造されています。GSマーク付。AC1000Vまで絶縁します。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。ブレード部:高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。ハンドル部:エルゴノミックビーハ・ソフトフィニッシュ®、マルチコンポーネントハンドル。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング