17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内装バール逆ゾリ 平型・尾割形状

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

内装バール逆ゾリ 平型・尾割形状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292152907

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サビにくい内装バール逆ゾリ。
【特長】
・商品サイズ : 幅49×高さ190×奥行24mm
・サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げのバール・テコ。
・頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜ける。
・ボード・サッシの合わせ、枠外し、内装材のはがし作業等。
・刃先が薄いので、ステープル抜きやタイルおこし、ペンキ・サビ落としにも便利。
・ゆるやかな湾曲で下地を痛めにくい。
【用途】
・仮枠、内装作業に最適。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。安全のため、手袋・保護メガネ等を着用してください。熱処理されたものを叩かないでください。高い熱のかかるような作業には使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
190
刃幅(mm)
40
材質
機械構造用炭素鋼
尾部形状
-
商品幅(mm)
49
商品高さ(mm)
190
商品奥行き(mm)
24
仕上
クロームメッキ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト