17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セフティーバール

セフティーバール

通常単価(税別)
1,9536,052特別価格
税込単価
2,1486,657特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

完全熱処理で、折れにくく、曲がりにくいセフティーバール【特長】・全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
  • 仕上
    焼付塗装(青)

ご注意

  • 作業スペースをとり、周囲の安全を確認してから作業してください。使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

セフティーバール:関連画像

4977292151368の外観

商品サイズ:幅80×高さ300×奥行20mm/重量 320g
全長:約300mm

セフティーバール:関連画像

4977292151382の外観

商品サイズ:幅80×高さ360×奥行20mm/重量 380g
全長:約360mm

セフティーバール:関連画像

4977292151399の外観

商品サイズ:幅90×高さ390×奥行25mm/重量 600g
全長:約390mm

セフティーバール:関連画像

4977292151405の外観

商品サイズ:幅90×高さ450×奥行25mm/重量 680g
全長:約450mm

セフティーバール:関連画像

4977292151429の外観

商品サイズ:幅109×高さ540×奥行27mm/重量 1,220g
全長:約540mm

セフティーバール:関連画像

4977292151436の外観

商品サイズ:幅100×高さ600×奥行27mm/重量 1,340g
全長:約600mm

セフティーバール:関連画像

4977292151443の外観

商品サイズ:幅110×高さ750×奥行28mm/重量 1,680g
全長:約750mm

セフティーバール:関連画像

4977292151450の外観

商品サイズ:幅125×高さ900×奥行30mm/重量 2,380g
全長:約900mm

共通事項

仕上げ:焼付塗装(青)
材質:機械構造用炭素鋼

注意・禁止事項

使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

重量

(g)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
300
320
80
300
20
1個
360
380
80
360
20
1個
390
600
90
390
25
1個
450
680
90
450
25
1個
540
1220
109
540
27
1個
600
1340
100
600
27
1個
750
1680
110
750
28
1個
900
2380
125
900
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
3日目
2,192
( 2,411 )
5日目
2,268
( 2,495 )
3日目
2,442
( 2,686 )
5日目
3,717
( 4,089 )
3日目
3,303
( 3,633 )
3日目
4,437
( 4,881 )
3日目
6,0524,458
( 4,904 )
5日目

詳細情報

基本情報

完全熱処理で、折れにくく、曲がりにくいセフティーバール
【特長】
・全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。
・異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。
・片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
【用途】
・釘抜き作業・解体作業

ご注意

  • 作業スペースをとり、周囲の安全を確認してから作業してください。使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティーバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティーバール
仮枠バール 270mm CN-4
内装バール
スクレパーテコバール 1000mm
バール
バクマ カナテコバール
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山バクマ工業
通常価格1,953-1,9221,929 -9,3731,620 -4,117 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜2日目1日目2日目〜
商品タイプバールバールバールバールバールバール
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼パイプ:焼き入れ鋼管--
仕上焼付塗装(青)ニス仕上げ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング