ツール用品技術窓口

差替ビット&ソケットセット煌 SBS-28PCS

差替ビット&ソケットセット煌

通常単価(税別)
5,8563,716
税込単価
6,4424,088
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。【特長】・きれいなア...

詳細を確認
  • 用途
    電動ドリル用
  • 二面幅寸法(S寸法)
    12
  • 全長(L寸法) (mm)
    88
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 商品幅 (mm)
    12
  • 商品高さ (mm)
    88
  • 商品奥行き (mm)
    43
  • 商品重量 (g)
    340
  • セット内容付属品
    プラスビット(ブルー):+1/+2×2/+3。マイナスビット(グリーン):-3/-4/-5/-6。ヘクスビット(オレンジ):2.5/3/4/5/6。ヘクスローブ(イエロー):10/15/20/25/30。スクウェアビット(ブラウン):2/3。ソケット:6/7/8/10/12/13mm。スリムホルダー/ソケットアダプター。
  • 仕様1
    28ピース入。
  • 材質1
    特殊鋼/樹脂
  • 用途詳細
    様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
  • 機能1
    きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
  • 機能2
    スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。
  • 機能3
    フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
  • 機能4
    フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。
  • 機能5
    ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
  • 注意事項1
    不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動工具本体の取り扱いに関しては、メーカーの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

型番:

SBS-28PCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々なネジ・ボルトの締め付け作業に

差替ビット&ソケットセット煌

機能・特長

  • きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかる。
  • スリムホルダーで、狭いところにもアプローチできる。

材質

  • 特殊鋼、樹脂

注意事項ほか

  • 先端工具の取付け、交換は工具の動力源を遮断して確実に行ってください。
  • 使用時は必ず保護メガネを着用してください。
  • 改造・加工は危険ですから絶対にしないでください。

丈夫で便利なフレキシブルケースの使用例

フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられる。

フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられる。

ハンガーとして吊るすこともできる。

ハンガーとして吊るすこともできる。

吊り下げて使用。

吊り下げて使用。

ベルトに差して使用。

ベルトに差して使用。

ベルトに通して作業時に携帯することも可能。

SBS-28PCSの仕様・寸法情報

用途
電動ドリル用
二面幅寸法(S寸法)
12
全長(L寸法)(mm)
88
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
12
商品高さ(mm)
88
商品奥行き(mm)
43
商品重量(g)
340
セット内容付属品
プラスビット(ブルー):+1/+2×2/+3。マイナスビット(グリーン):-3/-4/-5/-6。ヘクスビット(オレンジ):2.5/3/4/5/6。ヘクスローブ(イエロー):10/15/20/25/30。スクウェアビット(ブラウン):2/3。ソケット:6/7/8/10/12/13mm。スリムホルダー/ソケットアダプター。
仕様1
28ピース入。
材質1
特殊鋼/樹脂
用途詳細
様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
機能1
きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
機能2
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。
機能3
フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
機能4
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。
機能5
ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
注意事項1
不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動工具本体の取り扱いに関しては、メーカーの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBS-28PCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8563,716
( 4,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。
【特長】
・きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります
・スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます
・フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます
・フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます
・ベルトに通して作業時に携帯することも可能です
【用途】
・様々なネジ・ボルトの締め付け作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替ビット&ソケットセット煌の型番SBS-28PCSのページです。 型番SBS-28PCSに関する仕様情報を記載しております。
差替ビット&ソケットセット煌のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
締め付け作業
4
満足度:4.0
これ一つで様々な種類のネジ・ナットに対応できて便利です。 作りも良く、ケースも携帯し易く重宝します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替ビット&ソケットセット煌
差替ビットセット煌
ソケットレンチセット TS-2465M
ダブルソケット BSW1924-6PN
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格5,8565,96119,7555,19818,11711,957
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目9日目
用途電動ドリル用電動ドリル用手作業用電動ドリル用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)121210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 26 / 27 / 30 / 3219/2410 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
全長(L寸法)(mm)888858121310192
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 ソケットセット品セット品
商品幅(mm)121247732--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング