ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング

通常単価(税別)
1,660
税込単価
1,826
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機械の整備や製造作業などで、六角ネジを保持するためのマジックリング付き六角ビットです。

型番:

7043R5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7043R5の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
5
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
50
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
重量(g)
11.4

型番リスト

表示件数
型番
7043R5

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

最小発注数量
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械の整備や製造作業などで、六角ネジを保持するためのマジックリング付き六角ビットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロングの型番7043R5のページです。 型番7043R5に関する仕様情報を記載しております。
マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
締め付け作業で使用
5
満足度:5.0
締め付け作業でビーハ トルクバリオと併用して使っています。仕様に合う商品でコストもそこそこよかったため選定し購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング
1/4″HEX六角ビット
1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
段付六角ビット E6-210
1/4″HEX四角ビット
メーカーWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,660791 -1,043765655 -678 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状六角六角マイナス(-)プラス(+)六角スクエア
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)502595955025
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング