ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
7045ZT5X50
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・全ての産業用のねじ締め用。・ドライブ部:DIN3126、ISO1173、E6.3スタイル。・全長は、50、70、90、110及び150mmまで揃えている。【材質】・材質:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード