17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニのこカッターL木工用替刃 SMN-4 SMN-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニのこカッターL木工用替刃 SMN-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMN-4

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ミニのこカッターL用の替刃。
【特長】
・SK11ミニのこカッターL用の替刃。
【用途】
・木工・竹・プラスチック用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

本体・替刃
替刃
幅(mm)
18
高さ(mm)
107
奥行き(mm)
1
重量(g)
10
仕様1
適合商品:ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
用途
ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。
機能1
SK11ミニのこカッターL用の替刃です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト