17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

通常単価(税別)
7,55810,479
税込単価
8,31411,527
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ポリウレタン製の比較的やわらかいヘッド(ミディアムハード)のショックレスハンマーです。・手に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ショックレスハンマー
  • 頭部材質
    ポリウレタン(PU)
  • 柄材質
    ヒッコリー
  • 特長1
    ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐリコイレス(無反動)タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和致します。工具・ダイメーカー、機械及びギアーボックス組立工、板金加工業者等に広く親しまれ、特にこのハンマーの特性と優秀性を理解していただけます。
  • 特長2
    ハンマーヘッド内の特殊詰め物が手に与える打撃を防ぎます。ハンマーヘッドの重さの25%アップの打撃力を発揮します。ヒッコリーの木柄とスチールチューブの柄が選べます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) 規格表

使用方法・使用事例

使用事例

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 頭部重さ(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

頭部重さ

(g)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
35
118
355
400
490-8988
580
1個
40
125
375
500
490-8996
760
1個
45
130
380
650
490-9003
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,558
( 8,314 )
1日目
9,070
( 9,977 )
5日目
10,479
( 11,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタン製の比較的やわらかいヘッド(ミディアムハード)のショックレスハンマーです。
・手に滑りにくく、握り易いヒッコリー木柄付です。
・ヘッドは交換できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
コンビヘッドハンマー
ショックレスハンマー(ウレタン製)
片手ハンマー(木柄)
木柄両口ハンマー
メーカーWIHAWIHAWIHASK-11トラスコ中山CUSTOM KOBO
通常価格7,558-8,275 -6,672 -2,873 -1,756 -4,599
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目39日目
商品タイプショックレスハンマーショックレスハンマー両口ハンマーショックレスハンマー片手ハンマー両口ハンマー
頭部材質ポリウレタン(PU)ポリウレタン(PU)その他ウレタン炭素鋼構造用鋼
柄材質ヒッコリーヒッコリーウレタンヒッコリー
特長1ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐリコイレス(無反動)タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和致します。工具・ダイメーカー、機械及びギアーボックス組立工、板金加工業者等に広く親しまれ、特にこのハンマーの特性と優秀性を理解していただけます。ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐリコイレス(無反動)タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和致します。工具・ダイメーカー、機械及びギアーボックス組立工、板金加工業者等に広く親しまれ、特にこのハンマーの特性と優秀性を理解していただけます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。---
特長2ハンマーヘッド内の特殊詰め物が手に与える打撃を防ぎます。ハンマーヘッドの重さの25%アップの打撃力を発揮します。ヒッコリーの木柄とスチールチューブの柄が選べます。ハンマーヘッド内の特殊詰め物が手に与える打撃を防ぎます。ハンマーヘッドの重さの25%アップの打撃力を発揮します。ヒッコリーの木柄とスチールチューブの柄が選べます。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング