17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

八角ショート柄ハンマー HSE-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

八角ショート柄ハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSE-1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマー。
【特長】
・ヘッドは本鍛造完全熱処理済。
・高級クロームメッキ仕上。
・強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用。抜け防止に特殊接着剤を使用。
・道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が向上。
・安全ロープを通せるようにグリップ加工済。
【用途】
・木材への釘打ち作業。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
33
頭部(長さ)(mm)
78
全長(mm)
168
頭部材質
機械構造用炭素鋼S53C
柄材質
グラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)
重量(g)
350
タイプ詳細
八角
用途
木材への釘打ち。
機能1
ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。
機能2
強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
機能3
特殊接着剤を抜け防止に使っています。
機能4
道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト