17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製先切金槌 4977292132480

ステンレス製先切金槌

通常単価(税別)
2,355
税込単価
2,591
通常出荷日:2日目

サビにくいステンレス製ヘッドのハンマー。【特長】・抜けにくい二重クサビを採用。・尖った側は、カシメ・釘...

詳細を確認
  • 頭部材質
    ステンレス
  • 柄材質
  • タイプ詳細
    先切金槌
  • 用途
    木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
  • 機能1
    抜けにくい二重クサビを採用しています。
  • 機能2
    尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
  • 機能3
    ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
  • 注意事項1
    使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
  • 注意事項2
    安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
  • 注意事項3
    頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。

型番:

4977292132480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ステンレス製先切金槌:関連画像

4977292132480の外観

ステンレス製先切金槌:関連画像

4977292132480の外観
サイズ : 幅95×高さ300×奥行22mm
重量 : 220g、頭径 : 18mm

ステンレス製先切金槌:関連画像

4977292132497の外観
サイズ : 幅103×高さ330×奥行24mm
重量 : 280g、頭径 : 21mm

注意事項

  • ※ 使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
  • ※ 安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
  • ※ 頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。

4977292132480の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
18
頭部(長さ)(mm)
95
全長(mm)
300
頭部材質
ステンレス
柄材質
重量(g)
220
タイプ詳細
先切金槌
用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
機能1
抜けにくい二重クサビを採用しています。
機能2
尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
機能3
ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
注意事項1
使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
注意事項2
安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
注意事項3
頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。

絞り込み条件

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292132480

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
18
95
300
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,355
( 2,591 )
2日目

詳細情報

基本情報

サビにくいステンレス製ヘッドのハンマー。
【特長】
・抜けにくい二重クサビを採用。
・尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用可能。
・ヘッドは高い強度の本鍛造品。
・柄 : 樫。
・頭部 : ステンレス。
【用途】
・木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製先切金槌の型番4977292132480のページです。 型番4977292132480に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製先切金槌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製先切金槌
ショックレスハンマー(ウレタン製)
ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
細工用ミニ玄能 お多福槌
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
ステンレス片手ハンマー
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11オーエッチ工業
通常価格2,3552,873 -10,464 -2,2713,833 -6,385 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目〜2日目2日目1日目〜
頭部材質ステンレスウレタンウレタン--ステンレス
柄材質ウレタングラスファイバー-グラスファイバー
タイプ詳細先切金槌--お多福槌--
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。小物の細工作業。両口ハンマー。-
機能1抜けにくい二重クサビを採用しています。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング