17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショックレスハンマー(ウレタン製)

ショックレスハンマー(ウレタン製)

通常単価(税別)
2,8733,545
税込単価
3,1603,900
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

はね返らない無反動構造のハンマー【特長】・無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ショックレスハンマー
  • 頭部材質
    ウレタン
  • 柄材質
    ウレタン
  • 用途
    精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
  • 機能1
    無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。
  • 機能2
    ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。
  • 機能3
    精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。
  • 機能4
    金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
  • 注意事項1
    クギ打ちには使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

木工製品や機械の組み立てなど傷を付けたくない作業に! 金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所もOK! 握りやすい楕円グリップ。

木工製品や機械の組み立てなど傷を付けたくない作業に!
金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所もOK!
握りやすい楕円グリップ。

材質

  • ウレタン樹脂

用途

  • 傷を付けたくない打撃作業。
型番重量
E-035400g
E-050850g

注意・禁止事項

  • クギ打ちには使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
35
90
285
400
1個
50
95
320
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,545
( 3,900 )
4日目

詳細情報

基本情報

はね返らない無反動構造のハンマー
【特長】
・無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。
・ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。
・精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。
・金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
【用途】
・精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショックレスハンマー(ウレタン製)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
機械のメンテナンス
5
満足度:5.0
ワークの調整に使用しています。プラスチックハンマーだと反動でワークが動いてしまうのですが、このショックレスハンマーだと反...もっと読む
1人が参考にしています。
フライス加工時のワークの位置合わせ
5
満足度:5.0
ワークの固定時の位置調整で使用しています。 プラハンマーの様に、跳ね返る感じが無いので、 微調整がしやすい様に思います。...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークのセット時に使っています
5
満足度:5.0
ワークに対して傷がつかない点と普通のウレタン製だと衝撃が少ないため、また無反動でもあったためこのショックレスハンマーを選...もっと読む
1人が参考にしています。
フライス加工時のワーク浮き防止
5
満足度:5.0
今までプラスチックハンマーを使用していたのですが、こちらの方が断然使い勝手がいいです。 安いので商品が到着するまで不安だ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックレスハンマー(ウレタン製)
ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
ステンレス製先切金槌
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山WIHA
通常価格2,873-10,464 -2,3553,833 -8,782 -7,558 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプショックレスハンマーショックレスハンマー-両口ハンマーカケヤショックレスハンマー
頭部材質ウレタンウレタンステンレス-ポリウレタン(PU)ポリウレタン(PU)
柄材質ウレタングラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーヒッコリー
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。両口ハンマー。--
機能1無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。抜けにくい二重クサビを採用しています。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。--

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング