17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー 規格表

※A0とA1にはラッチ機能が付いていません。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適用リングサイズ(mm)

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用リングサイズ

(mm)

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

本体材質

グリップ材質

全長

(インチ)

仕様

最小発注数量
40~100
2.3
250
4010995347017
387-3871
240
284
本体:クロームバナジウム工具鋼、先端チップ:ボールベアリング鋼
樹脂
9
-
1個
85~140
3.2
300
4010995347024
387-3889
300
503
本体:クロームバナジウム工具鋼、先端チップ:ボールベアリング鋼
樹脂
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,039
( 5,543 )
1日目
9,7819,142
( 10,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN ISO5254に従ったマジックチップ付軸用スナップリングプライヤーです。
・ヘッド形状:ストレート設計:最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付。
・錆に強い特殊表面処理を施したマジックチップがスナップリングの飛散を防止します。
・熱処理により耐久性に優れ、更に先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
・材質:クロームバナジウム工具鋼、テンパー処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックチップ付軸用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー
マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー
マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー(先端90°)
マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
直型スナップリングプライヤー(軸用)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,039-6,762 -8,7277,360 -3,4463,380
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
軸・穴軸用穴用軸用穴用軸用軸用
爪形状ストレート(直)ストレート(直)ベント(曲)ベント(曲)ベント(曲)ストレート(直)
先端爪交換機能なしなしなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング