17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

トルクス(R)ねじをキャッチするマジックスプリング付のイージートルク、トルクフィックス(R)、トルクバ...

詳細を確認
  • 先端形状
    六角
  • 全長 (mm)
    175
  • ビット入数
    1
  • カラー・コーディング
    ダークグリーン
  • 仕様
    高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。
  • 軸径 (mm)
    4
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク最大値

(Nm)

先端規格

最小発注数量
0.9
T7
1個
5.5
T15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクス(R)ねじをキャッチするマジックスプリング付のイージートルク、トルクフィックス(R)、トルクバリオ(R)用の交換ブレード。
【特長】
・高級クロームバナジウム鋼製。
・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハクロームトップ加工。
・カラーコーディングは、ダークグリーン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード
マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード
トルクスプラス®ねじ用交換ブレード
プラスねじ用交換ブレード
マイナスねじ用交換ブレード
トルクス(R)ねじ用交換ブレード
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,0002,0401,5801,5501,5501,550
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
先端形状六角六角六角プラス(+)マイナス(-)トルクス
全長(mm)175175175175175175
ビット入数11111-
カラー・コーディングダークグリーンライトグリーンライトグリーンダークブルーグレー-
仕様高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。DIN ISO 8764-1。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は、ビーハクロームトップ加工。DIN 5264、ISO 2380。高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は、ビーハクロームトップ加工。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング