17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

2859H3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2859H3.0の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角二面幅寸法(mm)
3
全長(mm)
175
トラスココード
481-3201
ビット入数
1
カラー・コーディング
レッド
仕様
高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。
トルク最大値(Nm)
5.5
先端規格
六角
軸径(mm)
4

絞り込み条件

  • 先端サイズ・六角二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2859H3.0

先端サイズ・六角二面幅寸法

(mm)

トラスココード

ビット入数

カラー・コーディング

仕様

トルク最大値

(Nm)

先端規格

軸径

(mm)

最小発注数量
3
481-3201
1
レッド
高級クロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。
5.5
六角
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

WIHA トルクドライバー専用ビット 六角キャップねじ用交換ブレード。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角キャップねじ用交換ブレードの型番2859H3.0のページです。 型番2859H3.0に関する仕様情報を記載しております。
六角キャップねじ用交換ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角キャップねじ用交換ブレード
トルクスプラス®ねじ用交換ブレード
プラスねじ用交換ブレード
マイナスねじ用交換ブレード
トルクス(R)ねじ用交換ブレード
トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格1,5501,5801,5501,5501,5501,420
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
先端形状六角六角プラス(+)マイナス(-)トルクス六角
全長(mm)17517517517517575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング