ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • グリップ径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)

通常単価(税別)
4,6804,539
税込単価
5,1484,993
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スパナがかけられる六角ボルスター付。・ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャッ...

詳細を確認

型番:

531P210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

531P210の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
№2
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
36
全長(mm)
213
軸長(mm)
100
軸形状
六角
軸径(mm)
6
単品/セット
単品
マグネット
なし
ボルスター
重量(g)
153
二面幅寸法:軸幅(mm)
10
特長
ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番リスト

表示件数
型番
531P210

先端サイズ・プラス(+)

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

二面幅寸法:軸幅

(mm)

最小発注数量
№2
36
213
100
6
153
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6804,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナがかけられる六角ボルスター付。
・ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。
・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハ・クロームトップ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)の型番531P210のページです。 型番531P210に関する仕様情報を記載しております。
キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)
キャップ付貫通マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ®)
マイクロフィニッシュ貫通プラスドライバー
木柄貫通プラスドライバー
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHATONETONE
通常価格4,6804,6207,2401,3008101,120
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目在庫品1日目5日目
先端形状プラス(+)マイナス(-)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角六角六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしありあり

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング