17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

いじり止め用トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

通常単価(税別)
2,8203,452特別価格
税込単価
3,1023,797特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス(R)ねじ用のドライバー(先端に穴があいています)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

重量

(g)

先端規格2

軸径/軸幅

(mm)

グリップ最大径

(mm)

最小発注数量
211
100
57
T20H
4.0
30
1個
211
100
61
T25H
4.5
30
1個
233
115
101
T30H
6
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,396
( 3,736 )
5日目
2,8202,735
( 3,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4523,255
( 3,581 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス(R)ねじ用のドライバー(先端に穴があいています)。
・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハ・クロームトップ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いじり止め用トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いじり止め用トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
マジック スプリング付 ソフトフィニッシュ®トルクス®ドライバー
ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,820-1,6505,5402,3403,22510,223
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目5日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状六角
単品/セット単品単品単品単品単品セット
マグネットなしなしなしなしなしなし
特長ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工のため、精度が高くトルクス獏ねじにピッタリフィットします。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル仕様で、ねじを回し易くなっています。ブレード:高級クロームバナジウムモリブデン鋼製、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハクロームトップ加工。/ハンドル:ビーハソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドル。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工。

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング