ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 先端サイズ・六角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Tハンドルナットドライバー

通常単価(税別)
4,9624,813
税込単価
5,4585,294
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・Tハンドルタイプのナットドライバーです。・シャンク内が深いので長いねじにも使用できます。・ブ...

詳細を確認

型番:

336N1323
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

336N1323の仕様・寸法情報

先端サイズ・六角(mm)
13
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
262
軸長(mm)
230
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
重量(g)
179
グリップ最大径(mm)
100
ハンドル幅(mm)
32
特長
シャンク内が深いので長いねじにも使用できます。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
336N1323

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
13
262
230
179
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9624,813
( 5,294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tハンドルタイプのナットドライバーです。
・シャンク内が深いので長いねじにも使用できます。
・ブレードはクロームバナジウム鋼製です。
・焼入れ、ニッケルメッキ仕上げます。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

Tハンドルナットドライバー 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドルナットドライバーの型番336N1323のページです。 型番336N1323に関する仕様情報を記載しております。
Tハンドルナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルナットドライバー
パワーソケットドライバー No.4100
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
スイスグリッププラスドライバー
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
フリーターンドライバーセット(ワイヤー付)
メーカーWIHAベッセルWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズSK-11
通常価格4,96255610,2231,141 -3,103 -1,113
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目1日目〜在庫品1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
軸形状
単品/セット単品単品セット単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
グリップ最大径(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング