ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)

通常単価(税別)
10,223
税込単価
11,245
通常出荷日:5日目

【特長】・ビーハ・ソフトフィニッシュ獏ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。・丸ブレード...

詳細を確認

型番:

302HJ6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302HJ6の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1.2
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)
80 ~ 150
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
マイナスドライバー4.5/5.5/6.5とプラスドライバー№1/2/3の各1本
重量(g)
667
特長
丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
302HJ6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,223
( 11,245 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーハ・ソフトフィニッシュ獏ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。
・丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工

商品情報

製品特長・仕様

ソフトフィニッシュRドライバーセット(6本組) 仕様表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)の型番302HJ6のページです。 型番302HJ6に関する仕様情報を記載しております。
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット プラス マイナス
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーWIHAWIHAKTC(京都機械工具)バーコPBスイスツールズTONE
通常価格10,22311,3007,078 -11,6809,3294,000
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4.5 / 5.5 / 6.53 / 45.5 / 6 / 83 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 86
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.80.75 / 0.8 / 0.95 / 1.10.5 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)100 / 125 / 150 / 80100 / 60 / 80100 / 150 / 25 / 75100 / 125 / 60 / 75100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 75

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング