ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)

通常単価(税別)
10,456
税込単価
11,502
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソフトフィニッシュ®ESD静電防止用のプラスドライバー3本、マイナスドライバー2本の5本組ドライバーセ...

詳細を確認

型番:

302ESDHK501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302ESDHK501の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 0.8
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)
60 ~ 100
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
プラスドライバー:311ESD №0×60/№1×80/№2×100・マイナスドライバー:302ESD 3.0×100/4.0×100 各1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
302ESDHK501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,456
( 11,502 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトフィニッシュ®ESD静電防止用のプラスドライバー3本、マイナスドライバー2本の5本組ドライバーセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)の型番302ESDHK501のページです。 型番302ESDHK501に関する仕様情報を記載しております。
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット プラス マイナス
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーWIHAWIHAKTC(京都機械工具)バーコPBスイスツールズTONE
通常価格10,45610,2236,179 -11,1168,9784,000
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目1日目3日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 44.5 / 5.5 / 6.55.5 / 6 / 83 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 86
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.5 / 0.80.8 / 1 / 1.20.75 / 0.8 / 0.95 / 1.10.5 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)100 / 60 / 80100 / 125 / 150 / 80100 / 150 / 25 / 75100 / 125 / 60 / 75100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 75

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング