17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD六角ナット精密ドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESD六角ナット精密ドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

277E15

2021年05月に販売終了となりました。

【特長】
・精密なESD六角ナットドライバー。
・ハンドルは帯電防止機能付。
・ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
・ハンドル:回転キャップ付の精密ハンドル。
・表面抵抗率10の6乗-10の9乗オーム。
・製造基準:IEC61340-5-1に従っている。
・適用:静電気に敏感な電子部品の組み立てに使用。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・六角(mm)
1.5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
13
全長(mm)
155
軸長(mm)
60
単品/セット
単品
先端形状詳細
六角
軸タイプ
マグネット
なし
軸貫通
なし
ボルスター
なし
特長
ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。/ハンドル:回転キャップ付の精密ハンドル。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト