17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

極薄ラチェットドライバー

極薄ラチェットドライバー
通常単価(税別)
2,3222,506
税込単価
2,5542,757
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。【特長】・...

詳細を確認
  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用してください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状詳細

重量

(g)

特長

最小発注数量
ストレートタイプ
61
狭い場所でも作業がしやすい。
1個
ベントアップタイプ
62
立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,506
( 2,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。
【特長】
・ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。
・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
・交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
【用途】
・狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用してください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品情報

製品仕様

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に最適。(12mmビット装着時)

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に最適。(12mmビット装着時)

仕様

  • ギア数:20山
  • ヘッド幅:14.3mm
  • (12mmビット):+1・+2・-6(19mmビット):+1・+2・+3・-6

注意事項ほか

  • 電気の流れているものには使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極薄ラチェットドライバーのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
狭い所の締め付け
5
満足度:5.0
通常の板ラチェットでも入らない、狭い場所のボルトの締め、緩め用に 購入しました。とても使いやすいです。
1人が参考にしています。
ラチェット
4
満足度:4.0
作業時間が短縮できて重宝しています。 ケースにおいて使い分けしています。
0人が参考にしています。
狭い場所でのネジ締め作業
5
満足度:5.0
狭い隙間でのネジ締め作業に活躍してくれてます。これまで対象物を広いスペースに引張り出して作業していたので、手間が省けて助...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジの脱着
4
満足度:4.0
狭くていつも苦労してましたがこの極薄ラチェットドライバーなら簡単に作業することができました。保管場所も取らず満足してます...もっと読む
0人が参考にしています。
狭いところでのねじ締めに使用
5
満足度:5.0
普通のドライバーでは入らないところに使える 薄形状であり狭い所に最適 満足している
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 16本組
フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー
クイックボール60ラチェットドライバー
メーカーSK-11ベッセルベッセルベッセルANEXANEX
通常価格2,322-2,1931,9452,8502,8502,500
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)666666
グリップ材質金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセットセットセット単品
マグネットなしありありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング