ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

オートマチックドライバー

オートマチックドライバー SAD-230
通常単価(税別)
2,321
税込単価
2,553
通常出荷日:3日目

【特長】・ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡...

詳細を確認
  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SAD-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAD-230の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
付属ビット:+No.1/+No.2・-4mm/-6mm・2.8mm木工用ドリル。
商品幅(mm)
31
商品高さ(mm)
280
商品奥行き(mm)
31
仕様
ワンタッチチャッキング。ビット収納。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SAD-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321
( 2,553 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます
・市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます

ご注意

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品情報

簡単にネジの着脱、木の穴開けが可能なオートマチックドライバー

パッケージ

パッケージ

ハンドルを軽く押すだけで回転

ハンドルを軽く押すだけで回転

仕様

  • ワンタッチチャッキング

セット内容付属品

  • 付属ビット:+1x+2・-4x-6・2.8mm木工用ドリル

注意事項ほか

  • 電気が流れているものには、使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

回転切替スイッチ

回転切替スイッチで左回転・右回転を切替可能。固定ポジションでは、通常のドライバーとしても使用可能。

回転切替スイッチ1
回転切替スイッチ2

ビット交換が可能

市販の六角対辺6.35mmビットが使用可能。付属ビット:+1x+2・-4x-6・2.8mm木工用ドリル。

ビット交換が可能1
ビット交換が可能2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマチックドライバーの型番SAD-230のページです。 型番SAD-230に関する仕様情報を記載しております。
オートマチックドライバーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ネジの滑防止
4
満足度:4.0
押して回すの基本を知らない人用に購入。このドライバーは押さないと回らないので強制的にその動作になりネジの滑防止に良いです...もっと読む
1人が参考にしています。
現場での作業に幅広く使用
5
満足度:5.0
現場での作業に幅広く使用しています。正転、逆転も切り替え可能で、ハンドルを押すだけの簡単ねじ着脱が可能な本商品は利便性が...もっと読む
1人が参考にしています。
締結作業
4
満足度:4.0
ねじの締結作業に使用しています。 作業性が捗り、時間短縮につながっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチックドライバー
ステンレスドライバーセット
ドライバーセット プラス マイナス
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーSK-11WERAバーコKTC(京都機械工具)PBスイスツールズWIHA
通常価格2,3217,73611,1166,179 -8,97810,223
通常出荷日3日目2日目1日目3日目3日目5日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 63 / 4 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 84.5 / 5.5 / 6.5
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状六角
単品/セットセットセットセットセットセットセット

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング