17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TハンドルラチェットDV SRD-620 SRD-620

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TハンドルラチェットDV SRD-620

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRD-620

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クラス最高、驚異のギア数72山。細やかな動きで、滑らかな操作性のTハンドルラチェットドライバー。
【特長】
・大きな力が掛けやすいT型ハンドルで、滑りにくいエラストマ-樹脂。
・本締め可能なハイパワーラチェットドライバー。
・市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用可能。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
105
単品/セット
単品
マグネット
なし
ギア数
72
商品タイプ
製品本体
セット内容
付属品:+No.2/25mmビット1個。
重量(g)
119
軸タイプ
商品幅(mm)
77

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト