ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LED検電ドライバー No.650A

LED検電ドライバー No.650A NO.650A
通常単価(税別)
1,495
税込単価
1,645
通常出荷日:3日目

極性識別や動作電圧が一目でわかる検電ドライバー。【特長】・通電チェックと直流か交流かが、一目でわかるL...

詳細を確認

型番:

NO.650A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.650Aの仕様・寸法情報

重量(g)
60
軸タイプ
単品・セット区分
単品
マグネット
なし
商品幅(mm)
43
商品高さ(mm)
140
商品奥行き(mm)
15
適用
2.8V~24V用。
用途
自動車の電気系統の通電チェック。
機能1
通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。
機能2
直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。
注意事項1
バナナプラグをドライバー底部のプラグジャックにキッチリと差し込んで下さい。不完全な場合、感電の恐れがあります。
注意事項2
検電器にはそれぞれの検電極性検知範囲がドライバーの柄部に刻印してあります。この検知範囲以外の検電には使用しないで下さい。
注意事項3
濡れた手や油で汚れた手で絶対に検電しないで下さい。
グリップタイプ
樹脂
-
-

商品情報

LED検電ドライバーの仕様

  • 2.8V~24V用
 LED検電ドライバーの外観

LED検電ドライバーの外観

 LED検電ドライバーのパッケージ

LED検電ドライバーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ バナナプラグをドライバー底部のプラグジャックにキッチリと差し込んで下さい(不完全な場合、感電の恐れがあります)。
  • ※ 検電器にはそれぞれの検電極性検知範囲がドライバーの柄部に刻印してありますので検知範囲以外の検電には使用しないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
NO.650A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495
( 1,645 )
3日目

詳細情報

基本情報

極性識別や動作電圧が一目でわかる検電ドライバー。
【特長】
・通電チェックと直流か交流かが、一目でわかるLED発光管。
・一目でわかる直流の極性プラス・マイナスの配線。
【用途】
・自動車の電気系統の通電チェック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED検電ドライバー No.650Aの型番NO.650Aのページです。 型番NO.650Aに関する仕様情報を記載しております。
LED検電ドライバー No.650Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED検電ドライバー No.650A
LED検電ドライバー No.650D
ペンシル型検電ドライバー No.550LP
LED検電ドライバー D-745
検電ドライバー(ペンシル型・LED付)
検電用ドライバー
メーカーSK-11SK-11SK-11ホーザンANEXPBスイスツールズ
通常価格1,4952,3311,1701,2501,1502,642
通常出荷日3日目4日目5日目2日目1日目21日目
重量(g)6060----
軸タイプ---
単品・セット区分単品単品単品---
マグネットなしなし----
商品幅(mm)4343----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング