17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tハンドルトルクバリオセット

通常単価(税別)
52,956
税込単価
58,252
通常出荷日:1日目

Tハンドルトルクバリオ®に、ビットホルダー、ソケットホルダー(2本)、トルクス®、六角ビットが6ヶ付い...

詳細を確認
  • 先端規格
    T25/T30/T40
  • セット内容
    2899SH/2899BH/7015Z/7013Z
  • 差込角 (mm)
    4.0/5.0/6.0
  • 六角ビット全長 (mm)
    25

型番:

2893S01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2893S01の仕様・寸法情報

先端規格
T25/T30/T40
セット内容
2899SH/2899BH/7015Z/7013Z
差込角(mm)
4.0/5.0/6.0
六角ビット全長(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2893S01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,956
( 58,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

Tハンドルトルクバリオ®に、ビットホルダー、ソケットホルダー(2本)、トルクス®、六角ビットが6ヶ付いたセット。頑丈な金属ケース入り。目盛付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドルトルクバリオセットの型番2893S01のページです。 型番2893S01に関する仕様情報を記載しております。
Tハンドルトルクバリオセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルトルクバリオセット
Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)
トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード
Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)
Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)
トルクドライバー用ビットホルダー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAFELO
通常価格52,95641,7612,26037,419 -2,2601,537
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
先端規格T25/T30/T40-----
セット内容2899SH/2899BH/7015Z/7013Z-----
差込角(mm)4.0/5.0/6.066---
六角ビット全長(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング