17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)

通常単価(税別)
37,41947,102特別価格
税込単価
41,16151,812特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクレンチ。EN ISO 6789、BS EN 26789、A...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    56
  • トルク精度 (±%)
    6
  • ハンドル:幅 (mm)
    120
  • 二面寸法 (mm)
    6
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

最小発注数量
600
1個
800
1個
1000
1個
1200
1個
1250
1個
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,419
( 41,161 )
3日目
47,10242,980
( 47,278 )
1日目
37,419
( 41,161 )
3日目
37,419
( 41,161 )
3日目
37,419
( 41,161 )
3日目
37,419
( 41,161 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクレンチ。EN ISO 6789、BS EN 26789、ASME B107.14Mに従って製造されています。精度:±6%以内。精度検査表付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)
Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)
Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)
ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)
トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード
Tハンドルトルクバリオセット
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格37,419-41,7612,2603,4002,26052,956
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)5656130150130-
トルク精度(±%)66----
ハンドル:幅(mm)120120----
二面寸法(mm)6-6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング