ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルソケット BSW1924-6PN

ダブルソケット BSW1924-6PN BSW1924-6PN
通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:4日目

建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケット。【特長】・高出力インパクトドライバーによる軸折れの際...

詳細を確認

型番:

BSW1924-6PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSW1924-6PNの仕様・寸法情報

用途
電動ドリル用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
19/24
全長(L寸法)(mm)
121
単品・セット区分
単品 ソケット
商品幅(mm)
32
商品高さ(mm)
121
商品奥行き(mm)
32
商品重量(g)
205
仕様1
軸折れ対応、ビット交換式ソケット
仕様2
18Vインパクト対応
材質1
本体:スチール
用途詳細
羽子板ボルト、ホールダウン締付け。
機能1
高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。
機能2
対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。
機能3
別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。
機能4
+NO2・四角NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
注意事項1
危険ですので分解、改造はしないで下さい。
注意事項2
火のそばや高温になるところに置かないでください。
注意事項3
取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
BSW1924-6PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケット。
【特長】
・高出力インパクトドライバーによる軸折れの際、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式。
・対辺19mmボルト、ナット締付けをメインの中空スライドソケットを採用し、当てるだけで締付け、解体が可能。
・脱落防止アダプター(別売り)と組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能。
・+NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており,ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能。
【用途】
・羽子板ボルト、ホールダウン締付け。

商品情報

製品仕様

  • 軸折れ対応、ビット交換式ソケット
  • サイズ:19・24mm
  • 18Vインパクト対応/ソケット角:6角
ダブルソケット1924-6の外観

ダブルソケット1924-6の外観

ダブルソケット1924-6のパッケージ

ダブルソケット1924-6のパッケージ

ダブルソケット1924-6の外観2

ダブルソケット1924-6の外観2

ダブルソケット1924-6の外観3

ダブルソケット1924-6の外観3

注意・禁止事項

  • ※ 危険ですので分解、改造はしないでください。
  • ※ 火のそばや高温になるところに置かないでください。
  • ※ 取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルソケット BSW1924-6PNの型番BSW1924-6PNのページです。 型番BSW1924-6PNに関する仕様情報を記載しております。
ダブルソケット BSW1924-6PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルソケット BSW1924-6PN
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
ソケットセット 2276
メーカーSK-11エスコエスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,3009,00016,38323,4396,59611,957
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目9日目
用途電動ドリル用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角12角6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)19/2410 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 88173 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
全長(L寸法)(mm)12160~7060~70270215192
単品・セット区分単品 ソケットセット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング