17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムラチェットドライバー ギア数52山 SRD-220

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムラチェットドライバー ギア数52山

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRD-220

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。
【特長】
・52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です
・高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです
・クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです
・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
16
単品・セット区分
単品 ハンドル
商品幅(mm)
96
商品高さ(mm)
16
商品奥行き(mm)
15
商品重量(g)
27
ギア数(山)
52(送り角度7度)
仕様1
付属ビット:16mm片頭ビット+No.2。
用途詳細
狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト