ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJ

インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJ 1-2WUJ
通常単価(税別)
5,517
税込単価
6,069
通常出荷日:2日目

狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイント。【特長】・高級合金鋼の一体物で耐久性抜群。【用途】・六...

詳細を確認

型番:

1-2WUJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2WUJの仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
4角
二面幅寸法(S寸法)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 ソケット
駆動角
12.7mm(1/2インチ)
材質1
特殊合金製
用途詳細
六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
機能1
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
注意事項1
ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
注意事項2
寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
注意事項3
指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-2WUJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,517
( 6,069 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイント。
【特長】
・高級合金鋼の一体物で耐久性抜群。
【用途】
・六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。

商品情報

製品仕様

  • 差込角12.7mm(1/2inch)
  • 駆動角12.7mm(1/2inch)
インパクトユニバーサルジョイントの外観

インパクトユニバーサルジョイントの外観

インパクトユニバーサルジョイントのパッケージ

インパクトユニバーサルジョイントのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
  • ※ 指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJの型番1-2WUJのページです。 型番1-2WUJに関する仕様情報を記載しております。
インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJ
1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
メーカーSK-11エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,51716,38131,6038,0406,19036,215
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途インパクト用ジョイント類手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状4角6角6角12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)12.710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2112 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3230 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 249/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング