17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)

通常単価(税別)
13,698
税込単価
15,068
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レンチの取りはずしが簡単なプロスターケース入りトルクス®キーの13本組。マンガンリン酸化処理。

型番:

366SZ13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

366SZ13の仕様・寸法情報

タイプ(形状)
T型レンチ
先端規格
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50
単品・セット区分
セット品
質量(g)
492
セット内容
T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
366SZ13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,698
( 15,068 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レンチの取りはずしが簡単なプロスターケース入りトルクス®キーの13本組。マンガンリン酸化処理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)の型番366SZ13のページです。 型番366SZ13に関する仕様情報を記載しております。
トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)
ボールエンド・L型トルクス®キー 13本組セット
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)
ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)
いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH
カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット
メーカーWIHAWIHAベッセルボンダスベッセルCUSTOM KOBO
通常価格13,69816,0705,2809,6004,111950
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
タイプ(形状)T型レンチL形レンチL形レンチL形レンチL形レンチナイフ形
先端規格T10 / T15 / T20 / T25 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 / T50T10 / T15 / T20 / T25 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 / T45T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T47T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T9H / T8HTX6・7・8・10・15・20
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
質量(g)492-----
セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50-----
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング