17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドル

通常単価(税別)
13,656
税込単価
15,022
通常出荷日:5日目

【特長】・ウィングハンドル付トルクスプラス(R)ドライバー。・ブレードはクロームバナジウム鋼製。・マン...

詳細を確認

型番:

365IPVB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

365IPVBの仕様・寸法情報

タイプ(形状)
T型レンチ
先端規格
-
単品・セット区分
セット品
軸長(mm)
35~45
全幅(mm)
40
二面幅(mm)
2.0~4.0
質量(g)
-
セット内容
スタンド付7本組セット(6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP)

絞り込み条件

  • 先端規格

  • 単品・セット区分

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
365IPVB

先端規格

単品・セット区分

軸長

(mm)

二面幅

(mm)

質量

(g)

セット内容

最小発注数量
-
セット品
35~45
2.0~4.0
-
スタンド付7本組セット(6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,656
( 15,022 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィングハンドル付トルクスプラス(R)ドライバー。
・ブレードはクロームバナジウム鋼製。
・マンガンリン酸化処理、全身焼入れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドルの型番365IPVBのページです。 型番365IPVBに関する仕様情報を記載しております。
ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドル
トルクス(R)キー
Tハンドル トルクス(R)ドライバー
フラッグハンドルトルクス(R)キー
フラッグハンドル・トルクスプラス(R)キー
ボールエンド・L型トルクス(R)キー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格13,656840 -2,250 -950 -1,500 -1,060 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
タイプ(形状)T型レンチL形レンチT型レンチその他その他L形レンチ
全幅(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング