17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニスパナセット(6本組) MS-510

ミニスパナセット(6本組)

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・差込方向が選べる特殊形状です【用途】・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15 / 75
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 質量 (g)
    100
  • セット内容(mm)
    6
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    差込方向が選べる特殊形状です。
  • セット内容付属品
    5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm
  • 注意事項1
    間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。スパナを斜めに掛けて使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    サイズに合ったものを使用して下さい。パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • 注意事項3
    口の奥で確実にくわえて下さい。割れ・欠け・磨耗・変形等の見られる工具は使用しないで下さい。

型番:

MS-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小さなボルト・ナットの締め、緩めに便利

ミニスパナセット 6本組

仕様

  • セット内容:5・5・5・6・7・8・10mm

用途

  • 小さなネジ締め作業用

機能・特長

  • 差込方向が選べる特殊形状

注意事項ほか

  • 間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
  • スパナを斜めに掛けて使用しないでください。
  • サイズに合ったものを使用してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • 口の奥で確実にくわえてください。
  • 割れ・欠け・摩耗・変形等の見られる工具は使用しないでください。

MS-510の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
15 ~ 75
二面幅寸法(mm)
5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
質量(g)
100
セット内容(mm)
6
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
機能1
差込方向が選べる特殊形状です。
セット内容付属品
5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm
注意事項1
間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。スパナを斜めに掛けて使用しないで下さい。
注意事項2
サイズに合ったものを使用して下さい。パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
注意事項3
口の奥で確実にくわえて下さい。割れ・欠け・磨耗・変形等の見られる工具は使用しないで下さい。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MS-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込方向が選べる特殊形状です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスパナセット(6本組)の型番MS-510のページです。 型番MS-510に関する仕様情報を記載しております。
ミニスパナセット(6本組)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
ナットの固定
5
満足度:5.0
薄型でかつ安価なのに、丈夫で使いやすく感じます。 他の社員にもおすすめしようと思います。
3人が参考にしています。
治工具の調整に
5
満足度:5.0
治工具の調整で、購入しました。今まで、通常角度では回せない角度が有り、微調整が出来なかったのが出来るようになりました。
0人が参考にしています。
道具箱の賑やかし
3
満足度:3.0
価格が価格なので少しチープです。 横方向の差し込みは、便利だと思い購入しましたが。 今のところ出番がありますん。
0人が参考にしています。
作業スペースの限られた場所での作業に。
4
満足度:4.0
正直なところ、持った感じは心許なさを感じますが、表題のような用途で使用しますので、この価格は助かります。
0人が参考にしています。
オートバイ整備
3
満足度:3.0
同サイズでスパナ角度が2種類あるので、狭い場所でも使えます。 強度、精度はあまり期待できないが、価格が安いので良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qそれぞれの全長を教えて下さい。
A
それぞれの全長は5mm用80mm、5.5mm用85mm、6mm用88mm、7mm用90mm、8mm用90mm、10mm用100mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスパナセット(6本組)
ミニスパナセット TS-04
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
片目片口スパナセット EA684AA-3
メーカーSK-11エンジニアシグネットシグネットKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格2,4503,5296,6708,72714,4009,493
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目2日目
種類両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)15 / 753015152515
二面幅寸法(mm)10 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.54×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング