ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

充電磁器タイルDVビット

充電磁器タイルDVビット 4977292319973
通常単価(税別)
769
税込単価
846
通常出荷日:2日目

磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業に最適な充電磁器タイルDVビット。【特長】・インパクトドライバーで...

詳細を確認

型番:

4977292319973
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292319973の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2.5
シャンク径(mm)
六角軸6.35
適合電動機
回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
重量(g)
-
工具材質
刃先:超硬合金加工刃
用途
磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業
機能1
特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
機能2
切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。
機能3
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
機能4
刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
注意事項 1
回転専用でご使用下さい。振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れがあります。
注意事項 2
穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。(刃先の焼け防止のため)穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上します。
商品 幅(mm)
-
商品 高さ(mm)
-
商品 奥行き(mm)
-
-
-

商品情報

製品仕様

充電磁器タイルDVビット:関連画像

充電磁器タイルDVビットの外観(1)

充電磁器タイルDVビット:関連画像

充電磁器タイルDVビットの外観(2)

充電磁器タイルDVビット:関連画像

充電磁器タイルDVビットの外観(3)

  • サイズ ; 5.3mm。
  • 6.35mm六角軸。
  • 適合機種 : 回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー。

材質

  • 刃先 : 超硬合金加工刃。

注意事項

  • 回転専用でご使用下さい。振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れあり。
  • 穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。(刃先の焼け防止のため)穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上する。

型番リスト

表示件数
型番
4977292319973

ドリル径(刃径)

(mm)

重量

(g)

商品 幅

(mm)

商品 高さ

(mm)

商品 奥行き

(mm)

最小発注数量
2.5
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
2日目

詳細情報

基本情報

磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業に最適な充電磁器タイルDVビット。
【特長】
・インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。
・特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
・切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。
・6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
・刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
【用途】
・磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電磁器タイルDVビットの型番4977292319973のページです。 型番4977292319973に関する仕様情報を記載しております。
充電磁器タイルDVビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電磁器タイルDVビット
磁器タイル用ドリル
磁器タイル用ドリル 同サイズセット
VBダイヤドリル(六角軸)
高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)
コンクリートダイヤビット(六角軸)
メーカーSK-11ベッセルベッセル三京ダイヤモンド工業ALPEN三京ダイヤモンド工業
通常価格7691,3283,082 -5,210 -380 -4,086 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
シャンク径(mm)六角軸6.356.356.356.356.356.35
適合電動機回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー-----
工具材質刃先:超硬合金加工刃-----
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業-----
機能1特殊刃先形状で切れ味がUPしました。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト