17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラシ3本セット 小 1076080

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラシ3本セット 小

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1076080

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・握りやすい波型ハンドル
・角度付だから狭い所の作業にも最適
【用途】
・ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに
・真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに
・ナイロン:キズつきやすい材質・水廻り・狭い場所の掃除などに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。ナイロン:キズつきやすい材質・水廻り・狭い場所の掃除などに。
質量(g)
66
JANコード
4907052228115
パッケージサイズ(mm)
H260×W104×D15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト