17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用ドリルクランプ 1304755

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ドリル用ドリルクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1304755

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フレキシブルシャフトや軸付砥石での作業を安全・効率的に。ワンプッシュで簡単取り付け・角度調整自由自在。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4907052379398
セット内容
φ38mmリング/六角棒レンチ
パッケージサイズ(mm)
H276×W110×D75
質量(g)
459
用途
電気ドリルを作業テーブルなどに固定(最大50mm厚まで)
特長
フレキシブルシャフトや軸付砥石での作業を安全・効率的に。ワンプッシュで簡単取り付け・角度調整自由自在。
仕様
取付可能スピンドルカラー:φ43またはφ38mm(テーパー状のドリルは取り付けできません。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト