17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3WAY TOOL STAND

通常単価(税別)
6,347
税込単価
6,982
通常出荷日:2日目

3種類(トリマ・ジグソー・丸のこ)の電動工具が卓上タイプに。【特長】・軽量・コンパクトだから移動・設置...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • パッケージサイズ (mm)
    H360×W450×D80
  • 質量 (g)
    4700
  • JANコード
    4907052669420
  • 付属品
    テーブル×1/脚×4/丸のこ用安全カバー×1/平行切用定規×1/角度切用定規×1/ボルト×8/スプリングワッシャー×8/ナット×8/固定用ボルト×10/押えホルダー×6/ワッシャー×6/蝶ナット×6/組み立て用スパナ×1
  • 仕様
    テーブル寸法:幅440×高さ240×奥行き350mm/塗装:静電塗装/最大荷重:約30kg
  • 材質
    スチール

型番:

1304750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • テーブル寸法:幅440×高さ240×奥行き350mm 
  • 材質:スチール
  • 塗装:静電塗装 
  • 最大荷重:約30kg 
  • 質量:約4.7kg
  • 145~190mmまでの丸のこが取付可能
  • PKGサイズ:H360×W450×D80mm
  • PKG重量:5100g
 

付属品・セット内容

  • テーブル×1 
  • 脚×4 
  • 丸のこ用安全カバー×1 
  • 平行切用定規×1
  • 角度切用定規×1 
  • ボルト×8 
  • スプリングワッシャー×8 
  • ナット×8
  • 固定用ボルト×10 
  • 押えホルダー×6 
  • ワッシャー×6 
  • 蝶ナット×6
  • 組み立て用スパナ×1

1304750の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
パッケージサイズ(mm)
H360×W450×D80
質量(g)
4700
JANコード
4907052669420
付属品
テーブル×1/脚×4/丸のこ用安全カバー×1/平行切用定規×1/角度切用定規×1/ボルト×8/スプリングワッシャー×8/ナット×8/固定用ボルト×10/押えホルダー×6/ワッシャー×6/蝶ナット×6/組み立て用スパナ×1
仕様
テーブル寸法:幅440×高さ240×奥行き350mm/塗装:静電塗装/最大荷重:約30kg
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1304750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,347
( 6,982 )
2日目

詳細情報

基本情報

3種類(トリマ・ジグソー・丸のこ)の電動工具が卓上タイプに。

【特長】
・軽量・コンパクトだから移動・設置もラクラク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3WAY TOOL STANDの型番1304750のページです。 型番1304750に関する仕様情報を記載しております。
3WAY TOOL STANDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3WAY TOOL STAND
電池パック 18V 3.0Ah
パワーソースキットXGT1/2/3
3.6V充電器EA813SX-1
単3形電池ホルダ
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
メーカーEARTH MANPanasonicマキタエスコマキタボッシュ
通常価格6,34718,44647,648 -6,6202,70010,122
通常出荷日2日目1日目3日目1日目3日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ
パッケージサイズ(mm)H360×W450×D80-----
質量(g)4700-----
JANコード4907052669420-----
付属品テーブル×1/脚×4/丸のこ用安全カバー×1/平行切用定規×1/角度切用定規×1/ボルト×8/スプリングワッシャー×8/ナット×8/固定用ボルト×10/押えホルダー×6/ワッシャー×6/蝶ナット×6/組み立て用スパナ×1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト