17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー距離計 LD080PI

通常単価(税別)
27,723
税込単価
30,495
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載!・測定距離80m・メモリー件数20件・LCDバックラ...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0.05~80m
  • 測定精度 (mm)
    ±1.5
  • 詳細タイプ
    高機能
  • トラスココード
    492-1747
  • 光出力
    1mW以下(レーザー安全基準クラス2)
  • 波長 (nm)
    635
  • 自動電源OFF(レーザー)
    90秒後
  • 自動電源OFF(電源)
    180秒後
  • ディスプレイ
    LCDバックレイト(白)
  • 重量 (g)
    140(乾電池含)
  • メモリー機能
    20件

型番:

LD080PI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

範囲(m)0.05~80
標準測定公差(10m)
(mm)
±1.5
最小表示単位(mm)0.1
光出力1mW以下(レーザー安全基準クラス2)
波長(nm)635
自動電源OFFレーザー90秒後
電源180秒後
ディスプレイLCDバックライト(白)
質量(kg)(乾電池含)0.14
標準付属品ソフトケース・ストラップ
単4形アルカリ乾電池2本
 

■測定機能のご紹介

等間隔測定〈ステイクアウト〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像9

本体を移動させてゆくと、設定した数値で等間隔に液晶画面と音でお知らせ。
※イラストは0.625mで設定した場合。

2点間高さ測定〈ハイトトラッキング〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像10

本体を三脚に固定。下部ポイントを基準に、本体を上方向に動かした角度で高さ(y)を算出。

連続測定〈最短/最長距離測定〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像11

部屋の水平距離(最小値)、対角(最大値)が測定でき、液晶に同時表示されます。

距離測定
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像1

距離を容易に一発で測定可能。
※イラストは測定結果が8.532mだった場合。

面積測定
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像2

奥行き(1)と幅(2)を測定すれば、簡単に面積測定。

体積測定
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像3

奥行き(1)・幅(2)・高さ(3)を測定すれば、簡単に体積測定。

高さ測定1〈ピタゴラス:2ポイント〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像4

2点間を結ぶ高さの測定が可能。

高さ測定2〈ピタゴラス:3ポイント〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像5

3点を結ぶ高さの測定が可能。
※(2)の角度は90度に限る。

●その他機能

  • 加算/減算
    測定結果を足したり引いたり可能。
  • 測定基準変更[本体前面/後端/三脚雲台]
  • 距離単位設定[0.00m/0.000m/0.0000m]
  • キーロック
  • ビープ音
 

【傾斜センサーにより可能】

間接直線距離測定
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像6

1点の測定だけで建物の高さ(y)、測定位置からの推定水平距離(z)を一発算出。
障害物があっても測定可能。

部分高測定〈ピタゴラス〉
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像7

求めたい部分的な高さの測定が可能。
※(3)の角度は90度に限る。

傾斜角度測定
レーザー距離計 LD080PI 製品仕様関連画像8

配管の角度確認、据置家具などの傾斜の確認に。
※障害物があっても測定可能。単位は「0.0°」「0.0%」が選択可能。

 

外形図

レーザー距離計 LD080PI 外形図

LD080PIの仕様・寸法情報

測定範囲
0.05~80m
測定精度(mm)
±1.5
詳細タイプ
高機能
トラスココード
492-1747
光出力
1mW以下(レーザー安全基準クラス2)
波長(nm)
635
自動電源OFF(レーザー)
90秒後
自動電源OFF(電源)
180秒後
ディスプレイ
LCDバックレイト(白)
重量(g)
140(乾電池含)
メモリー機能
20件
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LD080PI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,723
( 30,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載!
・測定距離80m
・メモリー件数20件
・LCDバックライト付
・防じん・防滴保護等級IP54
・多機能エンドピース
・三脚取付け可能
【用途】
・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 LD080PIの型番LD080PIのページです。 型番LD080PIに関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 LD080PIのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
建築物の測定など
5
満足度:5.0
長距離に対応しているため、使い勝手が良いです。 また、色々な測定方法ができるため、見えない部分までの距離の予測に役立ちま...もっと読む
3人が参考にしています。
工場内で建屋内採寸及び通路幅採寸
5
満足度:5.0
コンパクト軽量で操作も簡単でした。 価格も手ごろで有効に使いたいと思います。 ストラップが付属していましたが付ける場所...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計 LD080PI
レーザー距離計 ライカディスト
携帯型 レーザー距離計
レーザー距離計 GLM150C
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 最大50m micro LM-100
メーカーマキタケニス日動工業ボッシュボッシュリジッド
通常価格27,72345,98031,91946,92119,40144,195
通常出荷日在庫品1日目8日目4日目1日目1日目1日目
測定範囲0.05~80m0.05~100(60)m5~600m0.08~1500.05~50m~50m
測定精度(mm)±1.5-----
詳細タイプ高機能-----
トラスココード492-1747-----
光出力1mW以下(レーザー安全基準クラス2)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング