ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140

型番:

1401812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401812の仕様・寸法情報

エアブラシ種類
その他エアブラシ用関連部品
パッケージサイズ(mm)
H115×W74×D30
重量(g)
37
使用最高圧力(MPa)
0.6
ネジ径
G1/8(PF1/8)
JANコード
4907052378636
使用推奨機種
EARTH MAN
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1401812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
3日目

詳細情報

基本情報

水分などの除去に。EARTH,MAN,ホビーコンプレッサーのエアーフィルターとして使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140の型番1401812のページです。 型番1401812に関する仕様情報を記載しております。
エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140
HCPP-150用替フィルター
ミニホビーコンプレッサーセット
スプレーブースセット
エアブラシ
エアータンク用 ドレンコック
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANアークランド グリーンクロス
通常価格1,4101,06510,75016,8323,8861,428
通常出荷日3日目2日目3日目在庫品1日目3日目3日目
エアブラシ種類その他エアブラシ用関連部品その他エアブラシ用関連部品-その他エアブラシ用関連部品エアブラシ本体-
パッケージサイズ(mm)H115×W74×D30--H273×W467×D340--
重量(g)37--4850--
使用最高圧力(MPa)0.6---0.4-
ネジ径G1/8(PF1/8)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブラシカテゴリの売れ筋ランキング