ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンド溝入カッター U字型

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:3日目

【特長】コンクリート・モルタル壁面の広く大きなひび割れ補修に使用します。【用途】コンクリート・モルタル...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

1305680
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1305680の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
100
刃厚(mm)
10
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4907052362130
付属品
付属リング:15mm
重量(g)
265
最高使用回転数(min-1)
15200
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H150×W130×D17mm
  • 重量:265g
 

【仕様】

  • 外径:100mm
  • 刃厚:10mm
  • 穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)
  • 最高使用回転数:15,200min-1

型番リスト

表示件数
型番
1305680
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コンクリート・モルタル壁面の広く大きなひび割れ補修に使用します。
【用途】
コンクリート・モルタル壁面の広く大きなひび割れの補修

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド溝入カッター U字型の型番1305680のページです。 型番1305680に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド溝入カッター U字型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
亀裂補修
5
満足度:5.0
コンクリート壁の亀裂を補修する際の溝切りに使用。 補修材注入に丁度良い幅に溝が掘れ、ダレも起き難い。 耐久性はやや低いが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド溝入カッター U字型
ダイヤモンド溝入カッター V字型
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター リム 105mm
ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、V字型)
ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、U字型)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANアイウッドアイウッド
通常価格2,7103,2868309097,1769,300
通常出荷日3日目2日目3日目2日目4日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)1001001051059090
刃厚(mm)10101.82.11010
内径(mm)202020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング