17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用プラグ A7301

通常単価(税別)
821
税込単価
903
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアーダスターやエアーツールの交換用プラグです。ネジ径はG1/4(PF1/4)mmとなっています。

  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • パッケージサイズ (mm)
    H86×W50×D20
  • 重量 (g)
    29
  • JANコード
    4907052392359
  • ネジ径 (mm)
    G1/4(PF1/4)
  • 材質
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番:

1450140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H86×W50×D20mm
  • 重量:29g
 

【仕様】

  • ネジ径:G1/4(PF1/4)
  • 本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
  • 使用最高圧力:1.0MPa

1450140の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
1
パッケージサイズ(mm)
H86×W50×D20
重量(g)
29
JANコード
4907052392359
ネジ径(mm)
G1/4(PF1/4)
材質
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1450140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアーダスターやエアーツールの交換用プラグです。
ネジ径はG1/4(PF1/4)mmとなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター用プラグ A7301の型番1450140のページです。 型番1450140に関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用プラグ A7301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用プラグ A7301
ミニエアーダスターラバーノズル A7113A
エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214
ミニエアーダスター 流量調整 A7112
GC エアーダスター用フレキシブルノズル
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格8211,7991,9532,3302,112637
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目3日目4日目
最高使用圧力(MPa)10.60.70.611
パッケージサイズ(mm)H86×W50×D20H130×W65×D25H160×W81×D35H130×W65×D22--
重量(g)29558667--
JANコード4907052392359490705239039349070523901334907052390386--
ネジ径(mm)G1/4(PF1/4)プラグ取付:G1/4(PF1/4),ノズル接続:G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)---
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング