17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214

通常単価(税別)
1,9531,894
税込単価
2,1482,083
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴・パイプ内の吹き飛ばしに最適。・相手を傷つけにくいラバーノズル

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • パッケージサイズ (mm)
    H160×W81×D35
  • 重量 (g)
    86
  • JANコード
    4907052390133
  • ネジ径 (mm)
    G1/8(PF1/8)
  • セット内容
    ラバー外径mm:φ13/φ25/φ35
  • 特長
    相手を傷つけにくいラバーノズル

型番:

1450132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H160×W81×D35mm
  • 重量:86g
 

【仕様】

  • セット内容(ラバー外径mm):φ13/φ25/φ35
  • ネジ径:G1/8(PF1/8)
  • 使用最高圧力:0.7MPa

1450132の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
0.7
パッケージサイズ(mm)
H160×W81×D35
重量(g)
86
JANコード
4907052390133
ネジ径(mm)
G1/8(PF1/8)
セット内容
ラバー外径mm:φ13/φ25/φ35
特長
相手を傷つけにくいラバーノズル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1450132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9531,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴・パイプ内の吹き飛ばしに最適。
・相手を傷つけにくいラバーノズル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214の型番1450132のページです。 型番1450132に関する仕様情報を記載しております。
エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用ラバーノズル 3個組 A7214
ミニエアーダスターラバーノズル A7113A
エアーダスター用プラグ A7301
ミニエアーダスター 流量調整 A7112
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーノズル
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANベッセルウィザ(旧:グレートツール)
通常価格1,9531,7998212,3302,634995 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスター(ミニタイプ)--エアダスター(樹脂ボディー)エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.610.60.970.7
パッケージサイズ(mm)H160×W81×D35H130×W65×D25H86×W50×D20H130×W65×D22--
重量(g)86552967--
JANコード4907052390133490705239039349070523923594907052390386--
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング