ユニオン φ6mm FR6-00U A4401

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450173

 
型番
1450173
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 用途 仕様

477円

1個

お見積り

本体:PBT樹脂チューブ同士を接続チューブ外径:φ6mm

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H86×W50×D20 重量(g) 8 使用最高圧力(MPa) 1
JANコード 4907052395244

ユニオン φ6mm FR6-00U A4401の型番1450173のページです。
型番1450173に関する仕様情報を記載しております。

1450173で型番確定