17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

袋ナット付ジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

袋ナット付ジョイント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1450310

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

外ネジとホースを接続。
メッキ仕上げのため耐食性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
カプラ
パッケージサイズ(mm)
H86×W50×D20
重量(g)
28
使用最高圧力(MPa)
1
JANコード
4907052391833
材質
本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
用途
外ネジとホースを接続
仕様
●ネジ径:G1/4(PF1/4) ●ホース口外径:φ9mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト