17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
390
税込単価
429

摩耗に強い鋼鉄製です。空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング。

詳細情報を確認する
  • 種類
    カプラ
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1.5
  • 材質
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)
  • 用途
    空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング

型番:

1450264
解除
    数量:

    1450264の仕様・寸法情報

    種類
    カプラ
    パッケージサイズ(mm)
    H36×W50×D17
    重量(g)
    32
    使用最高圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4907052392625
    材質
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)
    用途
    空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
    仕様
    ネジ径:Rc1/4(PT1/4)

    絞り込み条件

    • パッケージサイズ(mm)

    • 重量(g)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1450264

    パッケージサイズ

    (mm)

    重量

    (g)

    JANコード

    仕様

    最小発注数量
    H36×W50×D17
    32
    4907052392625
    ネジ径:Rc1/4(PT1/4)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    390
    ( 429 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    摩耗に強い鋼鉄製です。
    空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704の型番1450264のページです。 型番1450264に関する仕様情報を記載しております。
    エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704
    ドレンコック R1/4 A5901
    ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602
    エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804
    エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802
    エアーソケット ウレタンホース取付用
    メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
    通常価格3901,4628367567561,429
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
    種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
    使用最高圧力(MPa)1.5111.51.51.5
    材質本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:黄銅(真鍮)本体:PBT樹脂本体:鋼鉄(クロームメッキ)本体:鋼鉄(クロームメッキ)-
    用途空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング配管・タンクのドレン抜きチューブ同士をY型に接続--空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
    よく一緒に購入される商品

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました