17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリンピングツールセット 4977292812030

クリンピングツールセット

通常単価(税別)
2,461
税込単価
2,707
通常出荷日:3日目

一丁で5つの作業ができるツールセット。【特長】・電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき。・オー...

詳細を確認
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 用途
    自動車の整備・家電機器の修理。
  • 機能
    電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
  • セット内容
    絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS
  • 注意事項
    活電線(電気の流れている線)には使用しないで下さい。この工具は各種ホビー、自動車等に使う簡易工具です。屋内配線などの重要な圧着には使用しないで下さい。使用中は保護メガネ、保護手袋等の保護具を使用して下さい。用途以外には使用しないで下さい。
  • 重量 (g)
    320

型番:

4977292812030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • セット内容:絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS
  • 材質:特殊工具鋼
クリンピングツールセット:関連画像

クリンピングツールセットの外観

クリンピングツールセット:関連画像

クリンピングツールセットのパッケージ

クリンピングツールセット:関連画像

クリンピングツールセットの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 活電線(電気の流れている線)には使用しないでください。この工具は各種ホビー、自動車等に使う簡易工具です。
  • ※ 屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
  • ※ 使用中は保護メガネ、保護手袋等の保護具を使用してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。

4977292812030の仕様・寸法情報

材質
炭素工具鋼
用途
自動車の整備・家電機器の修理。
機能
電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
セット内容
絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS
注意事項
活電線(電気の流れている線)には使用しないで下さい。この工具は各種ホビー、自動車等に使う簡易工具です。屋内配線などの重要な圧着には使用しないで下さい。使用中は保護メガネ、保護手袋等の保護具を使用して下さい。用途以外には使用しないで下さい。
重量(g)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292812030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,461
( 2,707 )
3日目

詳細情報

基本情報

一丁で5つの作業ができるツールセット。
【特長】
・電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき。
・オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の作業が可能。
【用途】
・自動車の整備、家電機器の修理、電話・通信の配線、工作・各種ホビーの制作等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリンピングツールセットの型番4977292812030のページです。 型番4977292812030に関する仕様情報を記載しております。
クリンピングツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンピングツールセット
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
4.5mm×1.5m 通線ロッド
メーカーE-Valueパンドウイットエスコロブテックスエスコエスコ
通常価格2,461687,50010,7906,861 -8,65010,699
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質炭素工具鋼-----
用途自動車の整備・家電機器の修理。-----
機能電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。-----
セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS-----
注意事項活電線(電気の流れている線)には使用しないで下さい。この工具は各種ホビー、自動車等に使う簡易工具です。屋内配線などの重要な圧着には使用しないで下さい。使用中は保護メガネ、保護手袋等の保護具を使用して下さい。用途以外には使用しないで下さい。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング